화학 산업을 위한 자동화 기술

Zimmer의 맞춤형 산업 솔루션은 고객의 매우 민감한 자재를 오류 없이 핸들링하고 정량을 공급합니다. 직원과 설비를 위해 안전한 작업 환경을 제공하고 지능적으로 생산할 뿐만 아니라 환경 발자국도 줄이는 Smart Factory를 설립하십시오. Zimmer와 함께라면 화학 산업 분야의 과제를 해결할 뿐만 아니라 새로운 기준을 세울 수 있습니다. 효율적이고 지속 가능한 자동화된 화학의 미래로 도약하십시오.

상담이 필요하십니까? Zimmer는 귀사의 문의를 기다립니다!

Zimmer에 문의하십시오!

이점:

  • 개별 시스템 솔루션: 화학 산업 분야의 특수한 요건에 완벽하게 맞췄습니다.
  • 효율성 향상: 정밀한 공정 자동화로 생산성과 품질이 높아집니다.
  • 안전: 첨단 기술을 제공하며 산업 안전과 환경에 대해 요구되는 안전 기준을 준수합니다.
  • 간편한 통합: 기존 생산 인프라와 원활하게 연결합니다.
  • 지속 가능성 및 확장성: 용량을 조절할 수 있어 이 투자는 환경 친화적이며 미래 지향적입니다.

사용 예시

바이알 핸들링

 고객 맞춤형 솔루션을 위해 표준 그리퍼 GEP2000이 장착되었습니다. 실험실의 요구사항을 충족하기 위해, 전기 그리퍼는 위생적으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸과 PEEK만 사용되었고, 보호 등급 IP65가 보장되었습니다. 통합 위치 감지 기능은 다양한 제품을 감지하고 손실 가능성도 인식합니다.

제품으로 이동

디캐퍼/리캐퍼

최신 화학 공장과 실험실에서는 샘플을 자동으로 열고 닫는 것이 핵심 요구 사항입니다. 이러한 고객 맞춤형 솔루션에서 회전과 그립을 조합하여 샘플 튜브의 디캐퍼 및 리캐퍼 역할을 합니다. 개별적으로 조절 가능한 힘과 그리퍼 및 회전 장치의 위치는 사용 시 최대한의 유연성을 제공합니다.

연락처

랙의 운송

실험실 자동화에서 랙 핸들링에 전동식으로 위치를 조정할 수 있는 그리퍼가 사용되었습니다. GEH6000IL 시리즈를 기반으로 한 조정 가능한 그리퍼는 기계식 자동 잠금 메커니즘을 갖추고 있어 정전 시 랙 분실을 방지합니다. 위생적인 디자인, IP54 보호 등급, 스테인리스 스틸 사용으로 실험실에서 원활하게 사용할 수 있습니다.

제품으로 이동


구성 부품


당사에 문의하세요

개인 데이터
회사
연락처
메시지