회전 분배기
시리즈 DVR

- 컴팩트 미디어 전달
이 미디어 전달기로 전원배선으로 인한 케이블 단선 및 미지수 장애환경은 더 이상 언급할 주제가 못됩니다 - 평면적 조립
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 금 접점
여러분은 극미소 전류에서 250V와 6A에 까지 모든 것을 확실하게 전송할 수 있어, 전송이 자유로워집니다

- 토크 지원
회전 운동시 로터 지원 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 질화된 강철 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 직접 공기 연결
제작 시리즈 WWR - 스프링 시스템
DVR63부터 두층으로 설치 - 슬립 링
강금으로 도포 극미소 전류 전달 가능 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전할 필요는 없다 - 최대 12핀 에너지 전달
신호의 무선 전달에 토션에 케이블이 안 이용된다