모바일 로봇을 사용한 자동화
모바일 로봇 - 생산 업체의 최신 과제에 대한 정답. 유연성, 효율성 및 시장의 변화에 대한 신속한 조정이 중요한 시대에 모바일 로봇은 완벽한 솔루션을 제공합니다. 모바일 로봇은 물류 프로세스를 최적화하고 자동 탐색과 다양한 사용 옵션으로 생산성을 향상시키며 비용을 절감합니다. Zimmer의 전문성을 확인하고 모바일 로봇이 생산 공정에 어떻게 변혁을 불러올 수 있는지 알아보십시오. 지금 Zimmer에 문의하여 더욱 효율적인 미래를 시작하십시오!
이점:
- 기업 내 반제품 및 완제품 운송 자동화
- 높은 가용성: 모바일 로봇 및 AMR을 연중무휴로 사용 가능
- 현장에서 직원을 최적으로 지원합니다
- 공장 환경과 용도에 맞춘 유연한 조정
- 매우 좁은 공간에서도 탐색 및 자동화 가능
- 수요 및 주문량의 변화에 대해 적절하게 대응합니다

모바일 로봇 - 모든 것을 한 번에
Zimmer는 다양한 노하우와 여러 기술을 포괄하는 전문 지식을 통합하여 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구성된 완벽한 패키지를 제공합니다. 당사의 사용자 친화적인 사용자 인터페이스와 전체 생산 프로세스에 대한 완벽한 통합은 원활한 자동화를 보장합니다. Zimmer는 고객의 환경 파라미터와 원하는 요구 사항을 바탕으로 시뮬레이션을 통해 AMR 선대를 정밀하게 계획하여 최고의 효율성을 도달할 수 있도록 합니다. Zimmer는 종합적인 서비스와 전문적인 시운전으로 시작부터 끝까지 함께 합니다.