에너지 엘리먼트
툴체인저에서 가장 중요한 액세서리는 에너지 엘리먼트로, 이를 사용하여 다양한 매질을 전달할 수 있습니다. 공압, 유압, 냉매, 부하 전류 또는 IO-Link 그 어느 것이든 관계없이 Zimmer의 폭넓은 포트폴리오와 함께라면 모든 종류의 매질을 사용할 수 있습니다.
FAQ - 에너지 엘리먼트에 대한 자주 묻는 질문 및 답변
다음 매체 전달을 위한 에너지 엘리먼트가 기본 사양으로 제공됩니다.
- 공압
- 유압
- 부하 전류
- IO-Link
- 냉매
- 신호 전류
사용 분야에 맞는 에너지 엘리먼트가 없는 경우 반드시 다른 솔루션을 찾아드리겠습니다. 이와 관련하여 Zimmer에 문의하십시오!
Zimmer는 당사의 에너지 엘리먼트를 위한 스프링 접점 및 플러그-인 커넥터를 제공합니다. 사용 분야에 따라 두 연결 방식에는 각각의 장점이 있습니다. 플러그-인 커넥터(왼쪽 그림 참조)는 수명이 길고 먼지와 습기에 덜 민감합니다. 또한 최대 600V의 고전압, 최대 15A의 전류 및 높은 신호 품질에 적합합니다.
스프링 접점(오른쪽 그림 참조)은 최대 60V의 전압과 최대 3A의 전류 강도에 적합합니다. 스프링 접점은 필요로 하는 설치 공간이 작고 매우 쉽게 분리할 수 있습니다. 경우에 따라 풀러가 포함된 스토리지 스테이션이 없어도 됩니다.
- 루즈 파트
- 고정 파트
플러그-인 커넥터

스프링 접점

유압 에너지 엘리먼트는 최대 150bar의 압력을 위해 설계되었습니다. 커플링 또는 디커플링 절차 직전과 그 도중에 존재하는 압력을 커플링 압력이라고 합니다. 이 압력은 에너지 엘리먼트에 따라 최대 15bar이거나 그 이하일 수 있습니다. 커플링 및 디커플링 시 누출을 방지하기 위해 최대 커플링 압력을 고려해야 합니다. 일반적으로 커플링 또는 디커플링 전에 밸브를 사용해 압력을 차단하여 잔류 압력이 15bar 미만인 상태로 유지할 것을 권장합니다.
30bar 이상의 압력에서는 장치가 최적으로 연결되는 것을 방해할 수 있는 큰 힘이 작용합니다. 적절한 조치가 없으면 여기서 누출이 발생할 수 있습니다. 따라서 Zimmer는 해당 에너지 엘리먼트에 대한 추가적인 지지 또는 잠금 장치를 권장합니다.
- 로봇의 지지대
- 모서리를 제거한 판금 또는
어댑터 플레이트를 통한
지지 - 공압식 잠금

자체 조립식 장치는 고객이 납땜 및 조립합니다. 조립에 대한 자세한 정보는 해당 설치 설명서에서 확인할 수 있습니다.
Zimmer의 에너지 엘리먼트는 플러그 방향이 반경 방향으로 제공됩니다. 플러그 방향이 축 방향이어야 하는 경우 이를 쉽게 변경할 수 있습니다. 이를 위해서는 8개의 나사를 풀고 연결 플러그가 있는 브래킷을 비틀고 8개의 나사로 다시 고정하기만 하면 됩니다.
플러그 방향 반경 방향

플러그 회전

플러그 방향 축 방향

기본적으로 시스템에 전기 에너지 엘리먼트를 통합하기 위한 몇 가지 방법이 있습니다. 이러한 방법은 각 에너지 엘리먼트에 따라 다릅니다.
- 개방된 연선 단부: WER1000 및 WER2000 시리즈의 자체 조립식 에너지 엘리먼트의 경우 개방된 연선 단부를 사용할 수 있습니다.
- WER1000 시리즈의 에너지 엘리먼트에는 연결 플러그가 있습니다. Zimmer 제품군에서 해당 원형 플러그 또는 사전 조립된 케이블을 찾으실 수 있습니다.
- Zimmer 제품군에서 해당 원형 플러그를 찾으실 수 있습니다. 또한 요청에 따라 사전 조립된 케이블도 제공합니다.
- 요청시 다른 플러그가 있거나 직접 연결용 케이블 콘센트가 있는 에너지 엘리먼트가 제공됩니다.
WER04, WER05 또는 WER106 시리즈(단종 모델)의 전기 에너지 엘리먼트를 WER3000 시리즈의 엘리먼트로 교체하려는 경우 다음 사항에 유의해야 합니다. 동일한 수의 핀을 사용하는 경우 제한 없이 고정 파트 측 원형 플러그를 계속 사용할 수 있습니다. 루즈 파트의 경우 WER3000 시리즈의 루즈 파트에는 유니온 너트가 있고, WER04 / WER05 / WER106 시리즈에는 유니온 너트가 원형 플러그에 이미 통합되어 있으므로 원형 플러그(6)를 교체해야 합니다. 이는 그림에서도 확인할 수 있습니다. 또한 WER3000 시리즈의 에너지 엘리먼트에는 해당 어댑터 플레이트(5)가 필요합니다.
- 고정 파트 WER05
- 루즈 파트 WER05
- 고정 파트 WER3000
- 루즈 파트 WER3000
- 어댑터 플레이트
- 원형 플러그/케이블 연결

필요한 경우 자체 조립식 에너지 엘리먼트를 위한 개별 스프링 접점을 추가 주문할 수 있습니다. Zimmer의 다른 장치의 경우 조립 단계에 특수 장치가 필요하므로 손상 발생 시 에너지 엘리먼트를 반송해 주시기 바랍니다.
요청시 ATEX 인증을 받은 에너지 엘리먼트를 제공할 수 있습니다. 이와 관련하여 Zimmer에 문의하십시오!
핫 플러그 기능은 작동 중 또는 에너지가 연결된 상태에서 시스템의 구성 부품을 추가하거나 제거할 수 있음을 의미합니다. 핫 플러그의 주요 특징은 시스템이 중단되지 않는다는 점입니다.
핫 플러그는 예를 들어 에너지 엘리먼트 또는 LWR 시리즈의 퀵 체인지 시스템에 사용됩니다.