스위블 및 로터리 모듈
자동화 솔루션을 위한 고정밀 스위블 및 로터리 모듈. 귀하의 자동화 솔루션의 요건에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하는 Zimmer의 혁신적인 회전 장치와 스위블 장치를 알아보세요. Zimmer의 모듈은 높은 정밀성과 안정성을 자랑하며 다양한 산업적 용도에 적합합니다. 제조, 조립 또는 포장 분야 그 어느 분야든 문제 없습니다. Zimmer의 회전 장치는 효율적이고 유연한 회전 장치를 보장하여 고객의 생산 공정을 최적화합니다. Zimmer의 전문성을 이용하여 최신 기술로 귀하의 자동화를 새로운 차원으로 끌어올려 보세요.
기술 하이라이트: Zimmer Group의 스위블 및 로터리 모듈
- “기준보다 최대 100% 더 높은 출력” 뛰어난 끝 위치 댐핑을 통해 단기간에 더 많은 양을 선회하고 기계의 부품 생산량을 높입니다.
- “대형 센터 보어홀” 로터리 플랜지의 중앙으로 직접 전원 공급선을 배치하여 사용할 때 간섭 윤곽을 줄일 수 있습니다.
- “기준보다 100% 더 높은 반경 방향 베어링 하중” 큰 사이즈의 베어링은 견고함과 내구성을 보장하며 최고의 공정 안전성을 책임집니다

고성능
가능한 한 짧은 사이클이 선회 시 최우선시됩니다. 나선형 그루브 기술이 적용된 당사의 자체 개발 쇼크업소버는 사이클 시간이 매우 짧은 당사의 고성능 스위블 장치에 적합하며 시판되는 제품 중 최고의 끝 위치 댐핑을 제공합니다.

입증된 기술력
Zimmer는 초창기 선구자로서, 끊임없이 새로운 기준을 제시하는 광범위한 제품군을 제공합니다. Zimmer는 세계 최초로 완충 힌지 축 뿐만 아니라 중심 위치가 고정된 스위블 장치도 개발했습니다.

견고함
큰 사이즈의 베어링은 당사의 유닛이 상당한 하중을 견딜 수 있도록 만들어 주며 타사 제품의 톱니가 빠진 곳에서 Zimmer는 외부 스토퍼로 거의 마모 없는 기어 휠 드라이브를 제공합니다.


평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000
평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
회전 분배기
시리즈 DVR

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

선회 조
시리즈 SBZ
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 MGH8000
평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300