니들 그리퍼
시리즈 ST

- 연속 스트로크 조정
이 조절 링으로 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적이고 연속으로 조정할 수 있습니다. - 가공물 배출 기능
이 기능은 가공물의 안전하고 빠른 배치를 보장하고 공정 흐름 중에 발생하는 간섭을 방지합니다. - 자계 센서를 통해 조회
끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서

- 후퇴하는 니들
리세스를 이용해 파지 - 힘 전달
경질 강철 콘 통과 - 니들 스트리퍼
가공물을 빼내는 것을 도와 줍니다. - 스트로크 조정
니들 스트로크 조정 - 내장된 스프링
재설정용 - 송풍 공기 연결부
공기로 가공물을 밀어내기 위한 용도 - 에너지 공급
모든 측면에서 가능(치수 ST40) - 구동
스프링 복귀 동작으로 단일 작용하는 공압 실린더 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정