축균형 보정
시리즈 FGR

- 유연한 접합과정
유연한 움직임은 극히 미소한 접합 과정 조차도 단시간내에 실시하는 것을 가능하게 합니다. - 단동 공압 실린더
간단한 컨트롤 및 호스 설치 번거로움 감소를 위해 - 중심 및 편심 고정가능
최적 공정을 위해, 각 요구에 따라 균형 보정 위치를 클램프로 조이거나 중심으로 잠금할 수 있습니다.

- 에너지 공급
센터링한다 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 구동장치 편심 클램핑
마찰 디스크있는 단동 공압 실린더 - 구동장치 센터링
120° 간격의 테이퍼 피스톤이 있는 3 단동 공압 실린더 - 에너지 공급
편심 클램핑 - 힘 전달
직접 그리고 손실이 적게 테이퍼 / 마찰 디스크 통해 - 균형 보정
위치 부정밀을 힘을 가하지 않고 균형 보정 +/- 4 mm 스트로크까지 균형 보정 스트로크