진공 기술
안전하게 고정하는 그리핑 솔루션!
Zimmer는 당사의 협력 파트너 VMECA와 긴밀하게 협력하여 진공 기술 분야에서 폭 넓은 종류의 최신 제품을 제공합니다. Zimmer의 혁신적인 핸들링 솔루션은 어떤 산업에 종사하든 고객의 공정을 효율적이고 생산적으로 구성할 수 있도록 설계되었습니다.
진공 전문가 VMECA는 1991년에 설립되었으며 30년이 넘도록 최고의 제품과 진공 기술 분야에서의 확고한 노하우를 자랑합니다. 개별 서비스와 고품질의 제품이야말로 VMECEA의 정수이며 Zimmer Group 역시 이를 위해 최선을 다하고 있습니다. VMECA의 구성 부품은 어느모로 보나 획기적이며 실사용 시 그 성능과 긴 수명을 자랑합니다. 장기간의 수명 테스트를 통해 Zimmer는 이러한 제품의 품질과 고객의 요구 사항을 최적으로 충족할 수 있도록 하는 VMECA와의 협력에 대한 확신을 갖게 되었습니다. Zimmer와 VMECA의 공동의 목표는 이러한 뛰어난 성능의 제품을 전 세계에서 제공하여 추가적인 혁신으로 시장을 지원하는 것입니다.
이를 통해 Zimmer는 모든 시장과 산업을 위한 진공 솔루션을 제공할 수 있습니다. 자동차 산업 또는 식품 산업, 내부 물류 산업, 제약 산업, 포장 산업이나 기타 산업 등 모든 산업을 포괄합니다. 이 때 고객은 원스톱으로 제품을 구입할 수 있습니다: 그리핑, 진공, 자석 솔루션은 물론 하이브리드 솔루션까지. 고객과 필요한 용도가 최적의 솔루션이 무엇인지 결정합니다. Zimmer는 VMECA와 함께 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 돕는 자동화 솔루션을 제공합니다!
장점:
- 최고의 효율성: Zimmer는 당사의 첨단 기술을 통해 공정을 가속화하고 생산성을 높입니다.
- 최고의 정밀성: Zimmer의 제품은 정밀한 핸들링과 가공을 보장하며 이는 까다로운 작업에 있어서 필수적입니다.
- 유연성: Zimmer의 진공 솔루션은 조정이 가능하며 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
- 에너지 공급: Zimmer의 에너지 효율적인 진공 발생기와 시스템을 사용하면 장기적으로 비용을 절감하고 환경을 보호할 수 있습니다.
- 신뢰성: 고급 자재와 혁신적인 구조로 인해 수명이 길고 유지 보수 필요성이 낮습니다.
함께하면 더욱 강력해집니다: VMECA와의 개발 협력
Zimmer는 Zimmer의 협력 파트너 VMECA와 함께 긴밀하게 협력하여 첨단 진공 기술 분야에서 더욱 다양한 선택권을 제공합니다. Zimmer는 VMECA와 함께 고객의 필요에 정확하게 맞춘 맞춤형 진공 기술을 개발합니다.
이러한 파트너십을 통해 Zimmer는 진공 산업의 첨단 기술과 트렌드에 접근하여 언제나 고객에게 최고의 최신 제품을 제공할 수 있습니다.