이동식 압축 공기 공급 장치: 전기 공압식 장치
AEPN 시리즈
이동 가능하며 독립적입니다
Zimmer의 구성 부품은 매우 멀리 떨어진 위치에서도 사용할 수 있으며, 굉장히 다양한 요건들을 충족합니다. 예를 들어의료 공학이나 무인 운송 시스템과 같은 공압식 공급 장치가 장착되지 않은 시스템 및 설비에서 사용됩니다.
특히 당사의 클램핑 및 브레이킹 장치는 적은 소비량으로 뛰어난 클램핑력을 제공하며 당사의 그리퍼 또는 Zero-point 클램핑과 마찬가지로 압력 강하가 발생할 때 NC 버전으로 클램핑합니다. 전원 공급이 중단되면 Zimmer의 입증된 통합형 급속 배기 밸브에 의해 시스템이 매우 빠르게 배기됩니다. 이로 인해 전기 공압식 장치는 큰 공압 공급 장치 없이도 시스템에 장착할 수 있는 비용 효율적인 장치입니다.
장점
- 독립성
- 가벼움 & 작은 크기
- 통합 감지 센서 & 확장 가능
- 제어 시스템
- 설계 포함
- 비용 효율적

지능적인 소형 압축 공기 공급 장치
이 장치는 공기 소비량이 적은 Zimmer의 구성 부품에 최적화되었으며, 동적 압력 설정으로 에너지를 절약하여 사용할 수 있습니다. 이로 인해 4 ~ 6bar의 공압을 선택할 수 있으며, 통합 감지 센서로 안정적으로 조정하고 유지할 수 있습니다. 축압기를 추가하여 공정 시간을 더 줄일 수 있습니다.
가볍고 강력합니다
장치가 가볍고 크기가 작아 에너지 소모 장치와 가까운 곳에 배치할 수 있으며, 이로 인해 빠르게 열고 닫을 수 있습니다. 간단한 제어 방식과 24V 기술이 사용되어 Zimmer의 제품은 무인 운송 시스템과 같은 배터리 공급 장치가 장착된 이동식 유닛에 매우 적합합니다. 또한, 서로 독립적으로 제어 가능한 밸브 2개로 다양한 공정 단계를 수행할 수 있습니다.
설계 포함
Zimmer는 당사의 구성 부품과 전기 공압식 장치 통합 시 전환 시간 설계를 제공합니다. 브레이킹 장치의 경우 고객의 사용 데이터를 고려하여 추가로 제동 경로도 계산해드립니다.
일반적인 사용 분야:
- 무인 운송 시스템에서 공압식 제품 제어(무인 운송 차량 또는 영어로 AGV)
- 의료용 테이블 클램핑
- 자율 조립대에서 사용(주로 자동차 산업)
- 일반적으로 공압 장치를 사용할 수 없고 순수 전기식 구성 부품은 너무 비싼 산업 외 시스템에 사용합니다