제약 산업을 위한 툴체인저
최고의 위생 요건을 위해 개발되었습니다
실험실 및 의료 분야에서는 안전, 절대적인 정밀성, 그리고 최고의 위생이 절대적으로 중요합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Zimmer Group은 무균 툴체인저를 개발했습니다. WMR2000 시리즈의 혁신적인 툴체인저는 경량 설계 외에도 클린룸 인증, IP 보호 등급, 위생적인 설계와 관련하여 유연하고 효율적이며 안전한 자동화 솔루션의 기반을 마련하고 엔드 이펙터를 유연하게 선택할 수 있습니다. WMR2000 시리즈의 장점을 알아보고 이 로봇 공학 기술을 활용하여 실험실에서 장갑을 착용하지 않고 공정 단계를 구현하는 방법을 알아보세요!
장점 한 눈에 보기:
영구 전자석: 안전하게 고정할 수 있습니다.
통합 미디어 전송: 최대 4개의 통합 공압 또는 진공 이송 장치.
내구성 있는 소재: GMP 및 ISO 14644에 따라 FDA 준수 소재로 설계되었습니다.

최적화된 신호 전송 및 내구성 있는 소재
실험실 등을 위한 안전한 툴체인저입니다.
안전한 고정
NC 버전에서는 영구 전자석으로 정전 시에도 안전하게 고정할 수 있습니다.
안전한 신호 전송
최대 4개의 통합 압축 공기/진공 이송 장치와 더불어 특수 개발된 밀폐형 스프링 핀이 안정적인 신호 전송을 보장합니다.
안전한 소재
툴체인저는 FDA 규정을 준수하는 내구성 있는 소재로 제작되었으며 이 소재는 과산화수소와 같은 자극성 세척제에 대한 내성을 보장합니다.
중점: 실험실 내 원활한 프로세스 작동
제약 산업의 자동화 공정은 복잡하고 까다롭습니다. 특히 실험실과 같은 무균 환경에서는 기계가 최고의 정밀도와 신뢰성을 제공해야 합니다. 기존의 시스템은 이 부분에서 종종 한계에 도달합니다. WMR2000 시리즈 툴체인저로 실험실 공정에서 어떤 문제를 해결할 수 있는지 사용자 보고서에서 확인해 보세요.