장치
전기 공압식 장치는 매우 멀리 떨어진 위치에서 압축 공기를 제공합니다. 여러 제품을 서로 독립적으로 제어할 수 있도록 하며 다양한 요구 사항을 충족하는 완전히 자율적인 시스템입니다.
기술 하이라이트: AEPN 시리즈
가볍고 강력합니다: AEPN 시리즈의 소형 장치는 에너지 소모 장치 가까이에 배치할 수 있으며 매우 빠르게 여닫을 수 있습니다. Zimmer Group의 전기 공압 장치의 장점을 알아보십시오.

전기 공압식 장치는 매우 멀리 떨어진 위치에서 압축 공기를 제공합니다. 여러 제품을 서로 독립적으로 제어할 수 있도록 하며 다양한 요구 사항을 충족하는 완전히 자율적인 시스템입니다.
가볍고 강력합니다: AEPN 시리즈의 소형 장치는 에너지 소모 장치 가까이에 배치할 수 있으며 매우 빠르게 여닫을 수 있습니다. Zimmer Group의 전기 공압 장치의 장점을 알아보십시오.