슬라이딩 도어는 공간을 절약하고 가구에 다양한 옵션을 제공합니다. 도어가 잘 움직이지 않거나 시끄럽나요? 적합한 도어를 고를 때는 종종 이러한 사항을 고려해야 합니다. 그러나 이러한 단점은 고급 SOFT CLOSE 댐퍼 덕분에 이미 오래 전부터 옛일이 되었습니다. Zimmer Group의 자동 닫힘 장치는 제어되며 조용하고 안전하게 닫혀서 주거의 편안함을 크게 높이고 통합이 간단하고 추가 장착이 가능한 장점이 있습니다.

Zimmer 자동 닫힘 장치의 장점
SOFT CLOSE 댐핑은 일반적으로 슬라이딩 도어 상단 또는 하단에 장착되어 도어가 부드럽게 조용하게 닫히도록 합니다. 스프링, 액추에이터와 잠금 레버로 이루어진 장치가 도어에 부드러운 힘을 작용하여 도어가 완전히 닫히기 전 움직임을 제동하여 통제되지 않고 쾅 닫히지 않도록 합니다.
자동 닫힘 장치는 요구 사항에 따라 다양한 버전으로 제공됩니다: 안으로 닫히는 버전 또는 밖으로 닫히는 버전과 왼쪽과 오른쪽 두 방향 모두로 열리는 도어용 양방향으로 닫히는 버전. 이 기능과 관련된 여러 장점에 훨씬 편안해진 주거상 장점이 반영됩니다.
편리하게 여닫습니다
장점이 분명합니다: SOFT CLOSE 댐핑을 사용하면 도어를 훨씬 더 편안하고 편리하게 사용할 수 있습니다. 무겁고 잘 끼이는 구형 슬라이드 도어는 이제 과거의 일입니다. 그 대신에 Zimmer의 자동 닫힘 시스템이 간편하고 우아한 조작을 돕습니다.
가정을 위한 더욱 높은 안전성
SOFT CLOSE 댐퍼는 부상이나 도어와 벽의 손상을 최소화하는 데 기여합니다. 완전히 닫히기 전에 도어가 제동하여 손가락이 끼이지 않습니다. 특히 어린 아이들이나 반려 동물이 있는 경우 댐핑 시스템이 주거 공간을 훨씬 더 안전하고 편안하게 만들어줍니다.
더 적은 소음으로 더욱 편안합니다
슬라이딩 도어를 제어하며 닫아 시끄러운 쾅하는 소리와 같이 원치 않는 소음을 방지합니다. 이로 인해 방음이 잘 되지 않는 아파트나 병원과 같이 소음이 문제가 되는 환경에 적합합니다.
도어의 수명 향상
벽과 도어의 자재 보호: SOFT CLOSE 댐핑은 장기적으로 도어의 수명에 영향을 미치는 응력이 슬라이딩 도어와 피팅에 과도하게 작용하는 것을 방지합니다.

제품
eaZI®slide IMPULSO DOPPIO
SOFT CLOSE 기능이 있는 눌러서 여는 장치. eaZI®slide IMPULSO DOPPIO 댐퍼를 사용하면 슬라이딩 도어를 수동으로 열 수 있으며 도어가 자동으로 끝위치로 이동합니다. 손끝으로 가볍게 누르기만 하면 문짝을 닫힘 위치로 빠르게 이동할 수 있습니다. 포켓 도어에 시스템을 설치하면 도어에 홈이나 손잡이가 필요하지 않습니다.


eaZI®silent RETRO 5
eaZI®silent RETRO 5를 사용하면 다양한 슬라이딩 도어와 서랍을 부드럽고 조용하게 닫을 수 있습니다. 이 댐퍼는 다양한 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 작은 크기를 자랑합니다. 사용자 친화적인 연결 옵션이 유연성과 다양한 사용성을 보장합니다.
eaZI®silent DOPPIO 70
자동 클로징 장치는 슬라이딩 도어를 양방향으로 부드럽고 조용하게 닫습니다. 최대 120kg의 중량을 제어하여 제동할 수 있어 한층 더 안전하고 손쉽게 사용할 수 있습니다.


SILENTO FORTE 2.0
하중 수용 능력이 높고 추가 장착이 가능하여 이 댐퍼는 안정적이고 수명이 긴 솔루션이 요구되는 영업용 공간이나 공공 건물에도 적합합니다. 댐핑 장치를 통해 도어와 프레임의 손상을 줄여 장기적인 비용을 절감하고 자재의 수명을 향상시킵니다.
SILENTO INDUSTRIALE
Soft Close 장치는 최대 350kg의 슬라이딩 도어를 매끄럽고 조용하게 댐핑하는 데 적합합니다. 사용자 친화적인 연결 옵션은 다양한 설치 위치에 간편하게 통합할 수 있으며 다양하게 조정할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 구조와 높은 감쇠력으로 이 자동 클로징 장치는 품질 요구 사항이 매우 높은 경우에도 그 성능을 자랑하며 엔드 클로저로도 사용할 수 있습니다.


SILENTO PORTA 70
Soft Close 댐퍼는 다양한 설치 위치에 간편하게 통합할 수 있도록 하는 사용자 친화적인 연결 옵션을 자랑합니다. 내구성이 뛰어난 구조와 높은 감쇠력으로 이 댐퍼는 품질 요구 사항이 매우 높으며 무게가 350kg가 넘는 경우에도 뛰어난 선택이 됩니다. 이 댐퍼는 엔드 클로저로도 사용할 수 있습니다.