회전 분배기
Zimmer의 회전 분배기를 사용하면 끝없이 회전하는 도중에도 고정 부품(예 로봇 기반)과 회전 부품(예: 로봇 암 또는 그리퍼) 간에 신호와 매질을 전달할 수 있습니다. 다양한 사용 옵션과 공압식 덕트와 전기 덕트의 조합 및 최적의 크기 선택에 대해 자세히 알아보십시오. Zimmer는 회전 분배기가 어떻게 유지보수에 드는 비용을 절감하고 손상을 방지하며 귀하의 로봇 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있는지 보여드립니다.

회전 분배기
시리즈 DVR
각 플랜지
시리즈 WFR
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000