이륜차 및 삼륜차
Zimmer의 자동화 솔루션과 함께라면 이륜차 및 삼륜차 생산 및 조립 분야의 과제에 대해 준비할 수 있습니다. Zimmer의 구성 부품은 효율성, 품질, 유연성과 지속 가능성을 결합합니다. Zimmer의 시스템은 고객의 생산 절차에 맞춰 조정되었으며 높은 생산성과 지속적인 제조 공정을 보장합니다. 원스톱으로 Zimmer Group의 광범위한 개발 및 제조 노하우를 이용해보십시오.
지금 맞춤형 솔루션에 대해 Zimmer에 문의하십시오!
Zimmer에 문의하십시오!
이점:
- 긴 수명을 보장하기 위한 고급 자재와 최신 마감 공정
- 자동차 산업의 다양한 제조 분야에서의 산업별 노하우
- 표준 구성 부품부터 사용자 맞춤형 솔루션까지
- 높은 부하에서도 뛰어난 공정 안전성
- 제조 및 사용 시 에너지 효율성
- 사용 조건 및 환경 조건이 까다로운 경우에도 최대의 성능 발휘

타이어, 림 및 휠

구상에서 실현까지 Zimmer는 휠, 타이어 및 림 핸들링을 위한 고객의 파트너입니다. 유명한 산업 전문 업체의 자동화 솔루션에는 Zimmer Group의 표준 구성 부품과 표준화된 자동화 솔루션이 사용되며 이는 생산성과 비용 효율성을 높이는 데 기여합니다.
더 읽어보기하우징

로봇 공학은 차체 및 쉘 제조의 주요 기술입니다. Zimmer의 광범위한 제품 포트폴리오는 툴체인저, 축 보정 모듈, 회전 분배기 및 DIN ISO에 따른 연결 플랜지가 있는 회전 관통부를 제공합니다. 모든 크기로 제공되며 모든 로봇 제조업체에 적합합니다. Zimmer의 구성 부품은 견고한 구조와 모듈식 구조 그리고 다양한 에너지 엘리먼트 종류로 차체 및 쉘 제조 분야의 요건을 충족하며 필요한 공정 안전성과 유연성을 보장합니다.
더 읽어보기라이트 및 미러

외관은 핸들링한 제품의 형태, 크기 및 자재에 관한 표준을 설정합니다. 제조 및 조립 공정의 자동화의 경우 제품과 마찬가지로 그 요구 사항 역시 제각각입니다. 이것이야 말로 Zimmer가 당사의 전체 솔루션 역량을 도입하고 광범위한 제품 포트폴리오를 활용하는 주요 원칙입니다.
더 읽어보기1. 타이어, 림 및 휠

구상에서 실현까지 Zimmer는 휠, 타이어 및 림 핸들링을 위한 고객의 파트너입니다. 유명한 산업 전문 업체의 자동화 솔루션에는 Zimmer Group의 표준 구성 부품과 표준화된 자동화 솔루션이 사용되며 이는 생산성과 비용 효율성을 높이는 데 기여합니다.
더 읽어보기2. 하우징

로봇 공학은 차체 및 쉘 제조의 주요 기술입니다. Zimmer의 광범위한 제품 포트폴리오는 툴체인저, 축 보정 모듈, 회전 분배기 및 DIN ISO에 따른 연결 플랜지가 있는 회전 관통부를 제공합니다. 모든 크기로 제공되며 모든 로봇 제조업체에 적합합니다. Zimmer의 구성 부품은 견고한 구조와 모듈식 구조 그리고 다양한 에너지 엘리먼트 종류로 차체 및 쉘 제조 분야의 요건을 충족하며 필요한 공정 안전성과 유연성을 보장합니다.
더 읽어보기3. 라이트 및 미러

외관은 핸들링한 제품의 형태, 크기 및 자재에 관한 표준을 설정합니다. 제조 및 조립 공정의 자동화의 경우 제품과 마찬가지로 그 요구 사항 역시 제각각입니다. 이것이야 말로 Zimmer가 당사의 전체 솔루션 역량을 도입하고 광범위한 제품 포트폴리오를 활용하는 주요 원칙입니다.
더 읽어보기