분류기
시리즈 VE

- 기계식 강제 제어
각 하나의 공작물만 분리된 후 통과될 수 있기 때문에 귀하의 애플리케이션의 공정 안정성을 보장합니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
자계 센서 또는 인덕티브 근접 스위치를 통한 조회: 기준과 달리 자유로운 선택이 가능합니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 사각형 가이드
견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도 - 플런저
경질 특수강으로 이루어짐 - 수용부
개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어 - 잠금
통합된 기계식 강제 제어 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 영구 자석
신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음 - 통합된 조회 홈
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈