Smart Communication Module
SCM(Smart Communication Module)은 마스터 게이트웨이의 역할을 하며 Zimmer Group의 전체 IO-Link 구성 부품과 호환됩니다. SCM은 두 채널을 이용해 장치 두 대를 제어할 수 있으며 IO Link를 디지털 I/O로 직접 변환합니다. 이를 통해 IO-Link 장치를 디지털 인프라에 통합하여 IO-Link 장치의 확장된 기능 범위를 거의 완전히 활용할 수 있습니다.
장점을 직접 확인해 보십시오.
- IO-Link를 디지털 I/O로 그리고 그 반대로 변환
- 24V 디지털 I/O를 통한 IO-Link 그리퍼의 간단한 제어
- 구성 및 교육을 위한 직관적인 소프트웨어 guideZ 포함
- 하나의 그리퍼에 대해 최대 15개의 다양한 공작물 구성 가능
- 독립적인 솔루션 또는 로봇별 솔루션으로 사용 가능하며 컨트롤러 및 앱과의 연결 포함

로봇 제조업체를 선택하십시오: