로터 실린더
시리즈 PRN

"경제적으로"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다. - 댐핑된 끝 위치
오일 브레이크를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 단조 구동 샤프트
샤프트는 견고 할뿐만 아니라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
시리즈 특징
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- IP54
- 인덕티브 센서
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 선회각 270°
- 선회각 100°
- 선회각 280°
- 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기