2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GPW5000

"일반 그리퍼"
- 최소 치수에서 최고의 성능
순중량 대 그리퍼 핑거 길이와 그립핑 모멘트의 독보적인 비율로 확인됩니다. 이로써 기계의 성능이 향상합니다. - 다양하게 이용 가능
예를 들어 IP64와 충돌 방지 같은 기본 기능이 있어 거의 모든 응용 분야에 이 그리퍼를 사용할 수 있습니다. 가장 불리한 환경에서도 아무런 문제가 없습니다. - 견고성 및 공정 안전성
유지보수가 필요 없는 3천만 사이클과 가장 강력한 동력 전달을 통해 공정 안전성이 최대로 향상합니다.
시리즈 특징
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP64
- 부식 보호
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
- 내열성

- 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 이중 립 시일
IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가