진공 이젝터
시리즈 ZQ

- 강력한
- 볼륨 흐름: 44 l/min - 85 l/min
- 공기 소비량: 26 l/min - 40 l/min
- 최대 진공 레벨: -90kPa
- 높은 주기 시간
패시브 블로우 오프 덕분에 공작물을 빠르게 분리할 수 있어 효율적인 취급이 가능합니다. 컴팩트하고 에너지 효율적이며 자동화된 공정에 이상적입니다.
볼륨 흐름 [Nl/min]
무게 [kg]
설비 크기: ZQ2021 | ||||
주문 번호 | 최대 진공 레벨. | 볼륨 흐름 | 2.2bar에서 공기 소비량 | |
---|---|---|---|---|
ZQ2021-38F | -90 [kPa] | 44 [Nl/min] | 26 [Nl/min] | |
설비 크기: ZQ2031 | ||||
주문 번호 | 최대 진공 레벨. | 볼륨 흐름 | 2.2bar에서 공기 소비량 | |
ZQ2031-S-38F | -90 [kPa] | 85 [Nl/min] | 26 [Nl/min] | |