공장에서 상품 진열에 이르기까지
최고의 품질을 자랑하는 인기 제품을 위해
#THEKNOWHOWFACTORY
스마트하고 안전하게 생산합니다!
소비재 생산을 위해 특수 개발된 맞춤형 자동화 솔루션 및 시스템 구성 요소. Zimmer는 생산량이 많고 품질 요건이 까다로우며 비용 절감에 대한 지속적인 압박을 받는 산업 분야에서 효율성을 높이고 경쟁력을 확보하는 솔루션을 제공합니다. Zimmer의 혁신적인 기술은 소비재 생산의 일반적인 문제를 해결할 수 있도록 돕습니다.
Zimmer가 고객의 과제를 어떻게 돕는지 더 알아보시려면 아래로 문의해주세요. 귀사와의 협업을 기다리고 있습니다!
자동화의 필요성이 높은 경우 짧은 적응 시간
수십 년간의 노하우와 전문 지식
긴 수명 보장
기술적 청정도
최대의 성능과 최고의 안전성
전체 가치 사슬을 위한 시스템 구성
제조 및 사용 시 에너지 효율성
열악한 환경 조건을 위한 IP 보호 등급

식품
비식품

세탁 세제 및 주방 세제와 장난감과 같은 비식품 소비재 생산을 위한 혁신적인 자동화 솔루션을 만나보십시오. Zimmer의 맞춤형 솔루션이 효율성을 높이고 생산 비용을 절감하는 방법에 대해 알아보십시오.
더 읽어보기섬유
화장품

최고의 위생 기준을 충족하도록 설계된 Zimmer의 최신 자동화 솔루션으로 화장품 생산 품질을 높이십시오. Zimmer가 모든 생산 단계에서 효율성과 순도를 보장할 수 있도록 돕는 방법에 대해 알아보십시오.
더 읽어보기
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증
2. Wireless Communication Module

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증

니들 그리퍼
시리즈 ST

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL