축균형 보정
시리즈 ZR1000

- 조정 가능한 트리거 감도
공기압을 제어하여 애플리케이션에 대한 감도를 미세 조정할 수 있습니다. - 내장된 센서
Z 방향으로 편향된 경우 선택적으로 사용 가능한 센서가 두 개의 티칭 가능한 신호를 컨트롤러로 보냅니다. - 공압 잠금
공압 작동 후 액슬 보상은 정의된 끝 위치에 고정되고 높은 동적 하중을 견딜 수 있습니다.
시리즈 특징
- IP40
- 부식 보호
- 자계 센서
- 밀폐 공기
- 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기

- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 옵션으로 액세서리로 사용 가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 최소 제작 높이 IP40 보호 등급 표준 - 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 로킹 피스톤
단동 공압 실린더 내장된 스프링으로 Z축을 잠급니다 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 스틸/스틸 가이드는 영구적인 정밀도를 나타냅니다