AMR
시리즈 Miles

  • 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 맞춤화된 종합 시스템
    Zimmer Group AMR을 이용하면 종합 서비스를 누릴 수 있습니다. 내비게이션을 위한 상품 흐름 분석과 시뮬레이션부터, ERP 시스템과의 연결을 포함한 완전 자동화에 이르기까지. 고객사에서 시스템을 설정하고 조작 인력에게 포괄적인 교육을 제공합니다. 고객의 물류 흐름을 보장하기 위해 추후 언제든 Zimmer의 서비스를 제공합니다.
  • 고객 맞춤형 콘셉트 및 구조
    내부 물류의 다양한 요구 사항을 충족하려면 유연한 자동화 솔루션이 필요합니다. Zimmer는 AMR의 모듈식 구성 옵션을 통해 고객을 지원하고 고객사의 개별 요구 사항을 충족합니다.
  • 긴 배터리 수명과 지능형 배터리 관리
    작업 중단의 최소화를 보장하기 위해 Zimmer의 AMR에는 최신 배터리 기술이 탑재되어 10시간의 이동 시간이 보장됩니다. 동시에, 2시간 이내에 0%에서 100%로 충전할 수 있습니다.
  • 옵션:
    자동 안전 인클로저, 긴 가동 시간을 위한 배터리 패키지 추가
시리즈 특징