3조 센트릭 그리퍼
시리즈 MGD800

"우월성"
- 기준에 비해 거의 100% 더 긴 그리퍼 조 가능
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다. - 가격 성능대비 최우수
원가를 줄이고 애플리케이션의 ROI를 가속화합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP40
- 자계 센서
- 클린룸 인증

- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터) - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수