분류기
시리즈 VEG

- 경질 특수강 가이드
이 가이드는 견고하고 신뢰할 수 있으며 수명이 깁니다. 바로 귀하의 애플리케이션에 필요한 부품입니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
자계 센서 또는 인덕티브 근접 스위치를 통한 조회: 기준과 달리 자유로운 선택이 가능합니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 플런저
경질 특수강으로 이루어짐 - 수용부
개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어 - 사각형 가이드
견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
- 통합된 조회 홈
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음