캠핑카와 이동식 주택과 함께하는 휴가는 자유와 즉흥성의 대명사로 최근 몇 달간 큰 인기를 끌고 있습니다. 이동식 주택과 함께하는 여행은 진정한 트렌드로 발전했습니다. 오늘날 캠핑카가 최고의 유연성과 동시의 작은 별장과 같은 편안함을 제공하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 장비에 대한 요구 사항도 크게 늘어났으며 이동 중 편안함도 포기하지 않고자 합니다. 이는 침대나 주방 장비의 품질에만 해당되는 것은 아닙니다. 최신 캠핑카의 모든 영역에서 높은 품질을 확인할 수 있습니다. 단순하게 여닫는 틸팅 창문이든 무단계식으로 여닫는 틸팅 창문이든 혹은 도어의 고급 힌지 댐핑이든 댐퍼와 인입 시스템은 캠핑카 장비의 편안함과 품질을 보장합니다. 주행 중 창문이 흔들리는 소리와 같이 원치 않는 소음을 방지하고 안정적으로 닫아 안전을 보장합니다. Zimmer의 댐핑 시스템은 이와 관련한 기준을 세우고 이동 중 안락한 분위기를 제공합니다.

SOFT CLOSE 분야의 선구자

댐핑 시스템에 관한 다년간의 경험을 보유한 Zimmer는 SOFT CLOSE 분야의 선구자로서 고객의 파트너이며 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 위해 필요한 노하우를 제공합니다. Zimmer는 2004년부터 댐핑 시스템의 개발과 양산을 주도하며 이 분야의 기준을 세우고 있습니다.

또한 콘셉트에서 맞춤형 신규 개발과 made in Germany의 품질을 자랑하는 테스트를 거친 양산에 이르기까지 Zimmer의 서비스 포트폴리오는 확장되고 있습니다. 이를 통해 Zimmer는 일정하게 유지되는 높은 품질과 고객 지향적인 서비스는 물론 고객의 특별한 요구 사항 충족을 보장할 수 있습니다.

무단계식 틸팅

Zimmer의 댐핑 시스템은 틸팅 창문과 해치를 열고 닫을 때 유연성을 최대화합니다. 이 때 손을 놓아도 그 위치를 안전하게 유지하여 부상 위험을 최소화합니다. 또한 비가 오거나 폭풍이 치는 날씨 또는 주행 중에 예기치 못한 무언가가 창문을 누르는 경우에도 안전하게 닫힙니다.

적은 힘이면 충분합니다

파워 댐핑으로 인해 캠핑 카의 틸팅 창문을 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 누구나 큰 힘을 들이지 않고 해치와 창문을 조작할 수 있습니다. 틸팅 창문이나 수하물 칸을 쉽게 열 수 있으며 사용하지 않을 때는 안전하게 닫을 수 있습니다. 특히 캠핑카의 내부에서는 플랩이나 수납장이 통제되지 않고 열리면 무겁거나 파손되기 쉬운 수하물이 아래로 떨어질 수 있으므로 탑승객이 위험에 처할 수 있습니다. 댐핑은 안전한 잠금을 보장합니다. 

무소음

댐핑은 부드럽고 조용하게 열리고 닫히도록 하여 높은 수준의 편안함과 고급 사양을 더합니다. 플랩이나 도어가 원치 않게 시끄럽게 쾅 닫히는 일은 이제 과거의 일입니다. 또한 Zimmer의 댐핑 시스템은 주행 중에도 창문이 흔들리는 소리와 같은 거슬리는 소리가 나지 않도록 합니다.

내구성

표준 사양으로 제공되는 납품 품질 보장을 위한 Zimmer의 양산 가이드 테스트는 제품의 낮은 마모도와 긴 수명을 보장합니다. Zimmer는 산업 이미지 처리 기술을 사용하여 품질 검사 중 중요한 구조적 특징을 모니터링합니다. 또한 제조설비의 개발 및 생산 분야에서 쌓아온 다년간의 경험으로 Zimmer는 made in Germany의 품질을 제공하는 고급 대량 생산을 위한 고객의 전문적인 파트너입니다. 

사용 분야 한 눈에 보기

  • 틸팅 창문 및 해치
  • 서랍 및 수하물 칸/수납함 플랩
  • 인테리어/가구
  • 도어 힌지

모든 도어와 창문에 사용할 수 있습니다

Zimmer는 매우 다양한 댐퍼의 폭 넓은 포트폴리오로 각 용도에 맞는 솔루션을 제공합니다. SOFT CLOSE 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험과 전문 지식으로 Zimmer는 고객의 적합한 파트너가 됩니다. Zimmer의 제품은 틸팅 창문 댐핑부터 도어의 힌지 댐핑, 자동 닫힘 장치가 있는 서랍 댐핑과  캠핑카에 추가 장착할 수 있는 댐핑에 이르기까지 그 종류가 다양합니다. 맞춤형 솔루션이 필요하십니까? Zimmer가 기꺼이 상담해드리며 콘셉트 개발부터 테스트와 양산에 이르기까지 안내해드리겠습니다.

제품

eaZI®lift ION 100

캠핑카 또는 이동식 주택용 창문 틸팅 잠금 장치. 댐퍼는 창문의 위치를 무단계식으로 조정합니다. 이 때 창문 또는 해치를 모든 위치에서 열거나 닫을 수 있습니다. 댐퍼를 완전히 펼치면 추가적인 잠금이 활성화됩니다. 탑재된 프리런(free-run)이 창문을 확실하게 닫습니다. 

자세한 정보

eaZI®silent RETRO 5

이 제품은 다양한 슬라이딩 도어와 서랍을 편안하게 댐핑합니다. 매우 작은 크기로 인해 다양한 시스템에 통합할 수 있으며 추가 장착도 가능합니다. 사용자 친화적인 연결 옵션으로 인해 매우 유연하고 다양하게 사용할 수 있습니다. 

제품으로 이동

eaZI®soft VOLPINO

플랩에 적합한 힌지용 댐핑. 개별적으로 조정할 수 있는 감쇠력은 설치 후 도어 무게에 맞게 조정할 수 있어 제품을 매우 손쉽게 사용할 수 있습니다. 이러한 댐퍼는 추가 장착할 수도 있습니다.

제품으로 이동

eaZI®silent STRETTO

작고 슬림하며 강력합니다. 이 댐핑 장치는 최소한의 설치 공간을 필요로 하여 캠핑카 인테리어와 같이 공간은 좁지만 무게가 많이 나가는 경우에 사용하기에 완벽합니다. 

제품으로 이동

eaZI®soft PIANO

공압용 댐퍼는 범용으로 사용할 수 있으며 작동 후 다시 자동으로 펼쳐집니다. 이 댐퍼는 작은 크기 덕분에 조립을 위해 구멍에 삽입하거나 어댑터를 사용하여 고정할 수 있습니다.

제품으로 이동

Zimmer에 문의하십시오

개인 데이터
메시지