항공 우주 산업을 위한 자동화 기술
Zimmer는 항공 우주 산업을 위해 이 산업의 높은 요건을 충족하는 자동화 솔루션을 제공합니다. 이 때 Zimmer는 항상 필요한 인증과 규제 요구 사항을 고려합니다.
Zimmer의 항공 우주 산업을 위한 사용 지향적 제품 포트폴리오는 핸들링 기술, 로봇, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술, 공작 기계 기술의 구성 부품 및 산업용 통신은 물론 로봇에 사용하는 End-of-Arm 도구 및 그리핑 시스템도 포괄합니다. Zimmer는 광범위한 노하우와 고객과 함께 실현한 수많은 프로젝트에서 쌓아온 경험으로 항공 우주 분야를 위한 자동화 전문가가 되었습니다.
Zimmer는 귀사와의 협업을 기대합니다!
이점:
- 원스톱으로 모든 것을 제공합니다: 핸들링 기술, 로봇 공학, 진공 기술, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술, 공작 기계 기술 및 산업용 통신
- 까다로운 환경에서의 사용을 위해 테스트를 완료한 인증 받은 제품
- 기계식 자동 잠금 메커니즘이 있는 제품이 매우 높은 안전 기준을 제공합니다
- Zimmer Group이 만든 지속 가능하고 에너지 효율적으로 생산된 제품
- 광범위한 개발 및 제조 노하우를 통해 고객의 요건에 맞춘 제품

타이어, 림 및 휠

크기와 중량으로 인해 휠, 림 또는 타이어의 핸들링에는 그리퍼와 그리핑 시스템에 대한 높은 요건이 제시됩니다. Zimmer는 수 많은 고객 프로젝트, 광범위한 산업 관련 지식과 다양한 제조 옵션을 실현해내며 애플리케이션 전문가가 되었습니다.
더 읽어보기1. 타이어, 림 및 휠

크기와 중량으로 인해 휠, 림 또는 타이어의 핸들링에는 그리퍼와 그리핑 시스템에 대한 높은 요건이 제시됩니다. Zimmer는 수 많은 고객 프로젝트, 광범위한 산업 관련 지식과 다양한 제조 옵션을 실현해내며 애플리케이션 전문가가 되었습니다.
더 읽어보기