마그네틱 그리퍼
시리즈 HM1000

- 비상 시 안전한 정지(OFF)
스프링으로 보호된 자석에 의해 압력 하강 시에도 가공물이 안전하게 유지됩니다. - 마찰 계수를 상승시키는 접촉판
공작물 적용 및 보호 시 높은 역학은 교체 가능한 O자형 링에 의해 보장됩니다. - 1N 미만의 잔류 유지력
탈자기화 접촉면은 공정 안전이 확보되는 공작물 배치 보장합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30

- 고정 및 위치 설정
조정 와셔 및 스레드 이용 - 스프링
피스톤 복귀 동작을 위함 전원 고장 시에도 안전한 정지 - 영구 자석
높은 유지력 전압원 불필요 - 수송 안전 장치
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 단일 작용하는 공압 실린더
단 하나의 공압 라인만 필요로 함 스프링에 의한 복귀 동작 - 접폭판
손 쉽게 교체 가능함 마찰 계수를 증가시키기 위한 내장된 O자형 링