플라스틱 부품
플라스틱 사출성형의 자동화된 생산


ZIMMER에서 플라스틱 부품 시리즈 생산은 도구 제거 및 저장을 포함하여 완전 자동으로 진행됩니다. 따라서 우리는 모든 대규모 시리즈에 이상적인 프로세스 최적화를 달성하고, 이는 통합 풀질 점검 결과에 반영됩니다.
재료
POM, PE, PP, PA, PBT 및 PET와 같은 세미 크리스탈 열가소성 플라스틱, ABS, PC, PMMA, PS, SAN 및 PEEK와 같은 무형 열가소성 플라스틱
ZIMMER 하우스의 플라스틱 사출 성형의 장점:
- 복잡한 플라스틱 부품 생산 시리즈
- 다양한 재료: 섬유 및 입자가 강화된 플라스틱이 포함된 모든 일반 플라스틱
- 공정 기술적 구조 최적화를 위한 개발과 조언
- 경도 및 착색 변경
- 화학적, 기계적 또는 열적 속성을 개선하기 위한 특수 혼합물 처리
- 예를 들면 인서트 부품을 인서트 사출 작업하여 하이브리드 부품 제조
- 장착, 조립 및 기능성 테스트