MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH를 만나보십시오! 표준화된 인터페이스는 두 가지 주요 핸들링 기술을 결합합니다: 그리핑과 진공 시스템이 바로 그것입니다. 혁신적인 Ecosystem은 로봇 모듈, 그리퍼, 스토리지 스테이션과 적합한 소프트웨어로 구성되며 빠르고 간편하게 통합할 수 있습니다. 이를 이용하면 수량이 적은 경우에도 매우 빠르게 수익성 있는 생산이 가능합니다. 이 때 엔드 이펙터 선택과 관련한 사항은 물론 로봇 선택에 있어서도 유연성은 최대로 유지됩니다. MATCH는 시장의 모든 일반 로봇과 호환됩니다. 표준화된 인터페이스와 수동 또는 자동 교체 옵션으로 지속적으로 변화하는 요건과 시장의 과제에 대비할 수 있습니다.