2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 MGW800

"경제적으로"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다. - 높은 모멘트 하중
최적으로 조정된 앵귤러 기어가 귀하의 애플리케이션의 최대 내구성을 제공합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP30
- 자계 센서

- 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터) - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정