기계 및 설비
기계 제조 산업은 전 세계적으로 높은 경쟁 압박을 받고 있습니다. Zimmer Group은 기술적 전문성과 다년간의 경험을 바탕으로 30년 동안 혁신적인 개발을 통해 자동화, 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 고객을 지원하며 필수적 판매 가치를 제공하고 있습니다. 또한 Zimmer는 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 모듈식 제품 시스템을 제공합니다. 이 페이지에서 Zimmer가 실현한 몇 가지 프로젝트와 사용 사례를 통해 영감을 얻고 Zimmer의 서비스 포트폴리오를 살펴보십시오!
질문이 있거나 Zimmer의 도움이 필요한 구체적이 프로젝트를 앞두고 계십니까? Zimmer에 문의하십시오!
로봇 기반 드릴링 장치
분당 최대 4개의 부품을 처리하기 위한 설비
로봇 기반 정렬
Zimmer Systems는 드릴링 외에도 가구 부품 정렬 애플리케이션도 구현합니다. 이 셀은 전체 공정에 총합되거나 단독 애플리케이션으로도 사용할 수 있습니다.
다음 파라미터로 사용한 정렬 콘셉트:
- 분당 2.0 ~ 25.0개의 부품 처리용 설비
- 별도의 컨베이어 레벨을 통한 보관 및 꺼내기
- 여러 부품을 동시에 조작하는 개별 로봇 기반 셀
- 저장 용량은 필요에 따라 조정할 수 있습니다

Raptor - 가공 로봇
Zimmer의 목재 가공 로봇은 기존 머시닝 센터와 비교하여 다양한 장점을 자랑합니다:
- 단 하나의 기계로 다양한 작업 수행 가능: 네스팅, 밀링, 사전 조립, 부품 조작
- 직접 개입 또는 별도의 기술적 설정 없는 6면 가공
- 2개의 플랜지가 있는 다기능 헤드
- 높은 절단력과 페이로드
- 유지보수가 용이한 모듈식 구조로 인한 높은 가용성
- 절단과 핸들링의 분리로 인해 짧은 절단 시간 간의 간격
- 오염에 취약한 구성 부품을 절단 지점으로부터 공간적으로 분리
기계 및 설비용 모듈식 구성 부품
목재 가공 분야에서의 혁신!
Zimmer Group은 목재 가공 분야에서 25년 이상 가장 혁신적인 회사 중 하나였으며, 주로 90년대와 2000년대에는 싱크 탱크 및 OEM 공급업체로서 머시닝 헤드의 세계 최초 E-인터페이스와 같은 획기적인 솔루션으로 시장에 변혁을 일으켰습니다. 오늘날 Zimmer는 최고의 유연성과 확장성 및 생산성에 주안점을 둔 프로세스 체인에서 정교한 첨단 기술을 제공합니다. 이를 위해 당사는 디지털 트윈과 같은 최신 개발 기술 및 시뮬레이션 방법에 따라 이를 기반으로 매우 유연한 전체 생산 및 조립 셀을 설계하고 구현합니다.
이러한 혁신적인 기계 콘셉트의 기반은 무엇보다도 공작물 이송을 위한 매우 유연하며 확장할 수 있는 운송 모듈입니다. 개별적이고 서로 독립적으로 제어 가능한 운송 장치(셔틀)는 컨베이어 벨트를 통한 고정적인 운송 연결을 필요로 하지 않습니다. 요구 사항에 따라 완전한 확장성과 원하는 수의 셔틀을 갖춘 매우 민첩하고 매우 동적인 운송 사이클을 구성할 수 있습니다.
복잡한 설비에서의 구성 부품의 상호 작용
- 목재 가공 분야에서 수십 년간의 경험이 드릴링 및 밀링 센터의 지능형 운송 시스템에 결합됩니다.
- Zimmer Group의 모듈식 운송 시스템은 고객과 시장의 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정됩니다.
- 일괄 처리량 1의 최소 간격으로 부품의 흐름을 조정할 수 있어 최대의 성능이 보장됩니다.
- 개별 맞춤형 그리퍼 핑거가 있는 표준화되고 안정적인 그리퍼의 사용으로 긴 서비스 수명과 시스템 가용성을 보장합니다.
- 통합 흡입 기능이 있는 최첨단 드릴링 장치는 가용성과 성능을 보장합니다.
- 자체 개발된 모터 스핀들을 통한 최첨단 절단 장치는 매우 매끄럽게 작동하고 수명이 길어 최고의 가용성을 보장합니다.
- Zimmer Group은 목재 가공 분야에서 IMA Schelling Group GmbH와 같은 유명한 회사와 긴밀하게 협력하고 있습니다.