적용 예

PICK & PLACE
빠른 적응 시간으로 최적화되고 자동화된 생산 프로세스를 보장합니다.
공작물 제거
빠른 적응 시간과 쉬워진 유지보수로 기계 적재 및 하역이 가능합니다.
공작물 핸들링
일반 스트로크에서 롱 스트로크까지 그리퍼의 광범위한 Ecosystem과 흡입 및 진공 구성 부품을 통해 각 공작물에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
공동 설치
복잡한 설치 작업 지원 - 통합 안전 표준 덕분에 협력 및 공동 작업 시 안전이 항상 보장됩니다.
품질 보증
ZiMo는 점검, 트리밍 또는 마킹 시 타협하지 않는 품질을 보장합니다.
1. PICK & PLACE
빠른 적응 시간으로 최적화되고 자동화된 생산 프로세스를 보장합니다.
2. 공작물 제거
빠른 적응 시간과 쉬워진 유지보수로 기계 적재 및 하역이 가능합니다.
3. 공작물 핸들링
일반 스트로크에서 롱 스트로크까지 그리퍼의 광범위한 Ecosystem과 흡입 및 진공 구성 부품을 통해 각 공작물에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
4. 공동 설치
복잡한 설치 작업 지원 - 통합 안전 표준 덕분에 협력 및 공동 작업 시 안전이 항상 보장됩니다.
5. 품질 보증
ZiMo는 점검, 트리밍 또는 마킹 시 타협하지 않는 품질을 보장합니다.
카탈로그 / 브로셔 / 전단지

Brochure
ZiMo 유연한 로봇 셀
Korean
3 MB,
PDF
다운로드