Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 기존 로봇/시스템 베이스의 구조에 관계없이 모든 짐머 그룹 IO-Link 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
- 로봇 또는 시스템을 통한 복잡한 케이블 라우팅 없음(슬립 링, 접점 요소 등이 필요하지 않음)
- 데이터 라인 이동으로 인한 오류 발생원 없음(기계식 장애물, 단선) 마모 부품 제거됨
- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증