충돌 보호
시리즈 CRR

- 조정 가능한 트리거링 민감도
공압 컨트롤로 민감성을 여러분의 용도에 적합하게 맞출 수 있습니다. - 내장된 센서
충돌 시, 내장된 센서는 비상정지를 트리거링하기 위해, 컨트롤에 신호를 보냅니다. - 자동 재설정
비상 정지 후 안전한 거리에서 충돌 방지를 재설정할 수 있습니다. 이는 특히 설비에 진입이 바람직하지 않거나 안전하지 않거나 어려운 상황인 경우 가능합니다.

- 로봇 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 피스톤 위치 문의
센서가 과부하 검출을 위해 평가할 수 있는 신호를 생성함 마그네틱 센서가 공급 사양에 포함 - 구동
단동 공압 실린더 작동압력으로 조정가능한 반응 민감도 내장된 스프링으로 - 과부하 감지
Z 방향 수평 방향으로 틸팅 Z 축으로 회전 - 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 재설정
피스톤을 통해 연결 플랜지가 시작 위치로 이동함