2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ1000

"프라이머스"
- 유일무이한 품질이 기능성을 충족시킵니다.
이 플라이어 그립을 이용하면 시중에 나와 있는 우수한 그리퍼 중 하나를 가질 수 있습니다. 이에 따라 귀하의 애플리케이션이 더 경제적이고 기능적으로 변화합니다. - 가변적 고정
나사, 로크 너트 또는 구조 키트 클램핑으로 고정할지 그 여부를 스스로 결정해 보십시오. - 공정 안정적인 조회
시중에 있는 많은 제품과는 달리 다른 "부분으로 존재" 그리고 "부분으로 존재하지 않음" 사이에서 결정할 수 있습니다.
시리즈 특징
- 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 인덕티브 센서
- 조회 기능이 없는 톱니형 조
- 조회 기능을 갖춘 톱니형 조
- 고객 맞춤형 그리퍼 조 설치를 위한 모델

- 그리퍼 조
다양한 타입으로 구입 가능 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치로 - 복귀 스프링
커팅 에지 개방을 위함 - 고정 및 위치 설정
스레드/관통 보어를 통해 개방 - 구동
단동 공압 실린더 - 하우징
수명 증가를 위해 하드 코팅된 표면 - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 에너지 공급