Smart Cups + Smart Lock
최고의 생산성을 위한 스마트한 솔루션: Smart Cups 시리즈를 사용하면 석션 립을 교체하기 위한 다운 타임을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 혁신적인 Smart Lock 시스템이 완전히 새로운 유형의 잠금 장치를 제공합니다: 잠금식 스프링 플런저는 스트로크에 고정할 수 있으며 이를 통해 방해가 되는 진동 없이 공작물을 매우 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 공정 절차에서의 최고의 제어와 긴 수명을 체험해보세요.
Smart cup
Smart Cup 시리즈의 혁신적인 퀵 체인지 시스템은 일부 석션 립에 맞게 개발되었으며, 다양한 재질과 크기의 석션 립에 맞춰 신속하고 안전하게 조정할 수 있습니다. 이는 생산 공정의 유연성을 높일 뿐만 아니라 립 교체 시 가동 중단 시간을 최소화하여 생산성을 향상시킵니다. 또한 석션 립 한 부품만 교체하면 되므로 재료 자원을 절약하고 운영 비용을 절감할 수 있어 환경 친화적입니다.

SMART LOCK
자동차 및 유리 산업과 같은 다양한 산업 분야의 취급에 이상적입니다. Smart Lock 시스템은 압축 공기로 제어되며 스프링 플런저의 스트로크를 고정합니다. 내장된 스프링 플런저와 원뿔형 조인트는 진동 없이 공작물을 안전하게 취급할 수 있도록 보장합니다. Smart Lock 시스템은 자동차 분야에서 안전하고 정밀한 핸들링을 가능하게 합니다. 이 시스템은 검증된 Smart Cup과 호환되며, 스마트 컵 퀵 체인지 시스템을 사용하여 석션 립을 쉽게 교체할 수 있습니다. 구성 부품을 쉽게 교체할 수 있어 유지보수 시간과 비용이 절감되고 시스템의 수명이 길어집니다.