구성 부품
Zimmer가 제공하는 핸들링, 로봇, 산업용 통신, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑, 기계 제조 분야의 다양한 구성 부품을 만나보십시오. Zimmer의 제품 검색을 이용하여 귀하의 용도에 맞는 제품을 빠르고 간편하게 찾아보십시오!



O자형 링 외부 설치 그리퍼
시리즈 GS

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800


2조 앵귤러 회전 그리퍼
시리즈 DGK

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000
평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
회전 분배기
시리즈 DVR

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP


공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

회전 분배기
시리즈 DVR
각 플랜지
시리즈 WFR
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증

니들 그리퍼
시리즈 ST

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

공구교환기
시리즈 FWR
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

팔레트 체인저
시리즈 SPP

- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링

- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL