3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD

"유연성"
- 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
단 하나의 그리퍼 타입으로 수 많은 애플리케이션 유형을 충족시킵니다. - 그리퍼 조 공급 물품에 포함
구조 복잡성, 생산 비용 및 최초 작동까지 소요되는 시간을 감소시킵니다. - 연속 스트로크 조정
선택적으로 구입 가능한 스트로크 제한을 통해 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있고, 스트로크 조회도 가능합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 인덕티브 센서

- 원형 경로 상에서 그리퍼 이동
다양한 공작물 지름 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 유성 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 그리퍼 조로서 표준 핀
- 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
방사 방향 및 축 방향 가능 - 샤프트 돌기
조회 센서와 같은 액세서리 설치용