충돌 보호
시리즈 CSR

- 조정 가능한 트리거링 민감도
공압 컨트롤로 민감성을 여러분의 용도에 적합하게 맞출 수 있습니다. - 내장된 센서
충돌 시, 내장된 센서는 비상정지를 트리거링하기 위해, 컨트롤에 신호를 보냅니다. - 수동 재설정
기계 및 비상 정지의 사유가 검사되었는지 확인하려면 수동 재설정을 해야 합니다.

- 로봇 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 구동
단동 공압 실린더 작동압력으로 조정가능한 반응 민감도 내장된 스프링으로 - 힘 전달
직접 그리고 손실이 적게 피스톤 표면을 통해 - 압력 편차 전환기
간접 과부하 감지 - 센서
인덕티브 근접 스위치는 과부하 감지로 평가될 수 있는 한 신호가 시스템의 자동 비상정지 상황을 생성합니다 공급물품에 포함된 인덕티브 근접 스위치는 Ø 8 mm, 케이블연결 M8x1 - 연결 플랜지
- 과부하 감지
Z 방향으로 28 mm 스트로크까지 수평 방향으로 12.5°까지 Z 축을 중심으로 360° 회전