SOFT CLOSE 댐퍼 시스템 개발의 선구자
Zimmer GmbH 댐핑 시스템의 SOFT CLOSE 제품으로 혁신, 품질 그리고 편안함의 완벽한 조화를 경험해보십시오. Zimmer는 수십 년간 일상에서 더욱 뛰어난 편안함을 느낄 수 있게 해주는 댐핑 시스템의 개발과 제조의 선구자가 되어 왔습니다. 가구, 슬라이딩 도어 및 캠핑카 모두에서 Zimmer의 SOFT CLOSE 댐퍼는 품질, 기능 그리고 긴 수명의 새로운 기준을 세웁니다.
SOFT CLOSE와 관련하여 상담이 필요하십니까? 그렇다면 Zimmer에게 문의해주십시오. 고객님의 메시지를 기다립니다!
이점:
- 문의부터 콘셉트 개발과 양산에 이르기까지 전체 프로젝트 구현
- 댐퍼나 자동 클로저가 있는 전체 시스템 맞춤 제작 및 신규 개발
- 모든 고객 요구 사항 시뮬레이션 및 테스트
- 납품 품질을 보장하기 위한 100% 양산 가이드 테스트
- 다년간의 대량 생산 경험
- 제조 설비 자체 개발 및 생산
- 산업 이미지 처리 과정을 통한 중요한 구조적 특징의 100% 성능 테스트 및 검사

가구용 SOFT CLOSE 댐퍼
SOFT CLOSE 댐퍼는 가구를 보호하고 전체적으로 편안한 주거 공간의 분위기를 제공합니다. 따로 신경쓰지 않고도 손쉽게 서랍이나 수납장의 문을 부드럽게 닫을 수 있습니다. 여기에서 선호하는 Zimmer의 SOFT CLOSE 제품을 알아보시십시오.
슬라이딩 도어용 SOFT CLOSE 댐퍼
부드럽게 닫히는 슬라이딩 도어로 더욱 안전하고 편안합니다. 여기에서 어떤 도어에 어떤 SOFT CLOSE 댐퍼가 적합한지 알아볼 수 있습니다.


캠핑카용 SOFT CLOSE 댐퍼
여행 중에도 편안함을 포기할 수는 없습니다. 따라서 Zimmer GmbH Daempfungssysteme 의 다양한 SOFT CLOSE 댐퍼가 캠핑카와 이동식 주택에 장착되어 있습니다.