Previous model GG1140NC

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GG1000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
- 측면 공정 가능성을 갖는 그리퍼 조
기술 데이터
조당 스트로크 | 20 [°] |
폐쇄 시 최대 그립핑 모멘트 | 725 [Nm] |
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 | 143 [Nm] |
닫힌 상태에서 파지력 0 ° | 29110 [N] |
닫힐 때 최대 파지력(20°) | 36470 [N] |
스프링에 의해 고정된 파지력(0°) | 5740 [N] |
스프링에 의해 고정된 파지력(20°) | 13110 [N] |
폐쇄 시간 | 0.25 [s] |
개방 시간 | 0.5 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 760 [cm³] |
무게 | 12.4 [kg] |
부속품
장점 세부 정보

- 스위칭 캠 및 클램프 서포트
위치 조회용 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기 - 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정