Zimmer 환경 정책
- 회사는 지역의 환경 보호를 지속적으로 개선하는 목표를 설정하고 있습니다.
- 회사는 회사의 모든 작업 분야에서 적극적인 환경 보호에 힘쓰고 있습니다.
- 회사는 직원들에게 환경에 대한 인식과 환경에 대한 책임을 강조하고 환경 관련 교육, 훈련 및 재교육을 받을 기회를 보장합니다.
- 회사는 자원과 에너지 소비를 지속적으로 감소하고 배출 및 폐기물을 최소화하여, 환경 친화적 개발에 기여하고자 노력하고 있습니다.
- 투자와 조달의 경우 환경에 대한 영향을 고려해야 합니다.
- 모든 환경 관련 법규 및 관계 당국의 규정을 명백히 준수하여 조건에 따라 최소 표준 한계값을 초과하지 않아야 합니다.
- 회사는 기술 수준에서 최소를 지향하며 그로 인해 발생하는 환경 친화적인 개발과 생산의 문제에 대하여 모든 직원들 및 이웃 또는 지방 자치 단체와 같은 이해 관계자와 개방적이고 건설적인 대화를 주도합니다

환경 및 에너지 정책에 대한 기업 결정
Zimmer Group의 환경 및 에너지 관리 시스템 소개

환경 및 에너지 정책
우리 회사, Zimmer Group은 특별히 에너지 집약적인 생산 공정을 운영하고 있습니다. 우리는 그로부터 파생되는 사회적 책임을 인식하고 지속 가능한 환경 및 에너지 정책에 최선을 다하고 있습니다.
기업의 책임
우리의 환경 및 에너지 정책 구현은 기업의 지속 가능한 발전에 기여하며 에너지 효율 개선을 위한 기초입니다. 환경 및 에너지 정책은 업무 관리를 통해 정기적으로 점검하며 필요한 경우 업데이트됩니다.
개선 노력
우리는 장기적으로 판매 당 에너지 소비를 줄이고 지속적인 개선 프로세스에서 에너지 효율을 증대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목표를 구현하기 위하여 DIN ISO 14001에 따른 환경 관리와 DIN ISO 50001에 따른 에너지 관리 시스템을 모든 현장에 도입합니다. 다음의 환경 및 에너지 정책은 전략적이며 운영적인 환경 및 에너지 대상을 결정하기 위한 프레임을 나타냅니다. 우리는 대상을 통해 환경 및 에너지 정책을 구체화하고 목표 달성을 위한 명확한 전략을 결정합니다. 우리는 시스템의 적용에 필요한 수단을 사용할 수 있으며, 관리 시스템의 효율성을 정기적으로 검토하고 지속적인 개선을 위한 최적의 조치를 시작합니다.
에너지 절약
에너지 소비와 에너지 사용의 체계적인 분석에 의거하여 회사의 프로세스를 평가하고 에너지 절약에 대한 개념을 발전시킵니다. 우리는 새로운 설비 및 시스템의 조달 시 에너지 효율성의 측면을 고려합니다. 정기적으로 설비를 정비하여 장치의 높은 작동 안정성과 가용성 및 우리가 노력해서 달성한 에너지 효율성 향상 측면에서 안정적인 경영 관리에 대한 전제 조건을 조성합니다.
환경 보호 실천
우리는 현위치에서 식물과 동물에 대한 특별한 책임이 있음을 인식하고 있습니다. 우리는 환경을 고려하며 회사의 모든 건설 및 운영 혁신이 우리 인근에 있는 동식물을 고려하고 있음에 가치를 두고 있습니다. 우리는 자원을 효율적으로 사용하여 작업하며 원료와 기타 상품을 최대한 효율적으로 사용합니다. 법적 의무 및 에너지 사용, 에너지 소비 및 에너지 효율에 관련된 다른 요구 사항의 준수는 우리가 최대로 목표하는 최소 기준입니다.
투명성 경력
우리는 모든 직원들에게 환경 보호와 에너지 절약에 관한 조치를 정기적으로 알립니다. 우리는 직원들의 자기 책임을 일깨우고 환경 및 에너지 의식을 촉구합니다. 우리는 회사와 관련된 모든 당사자뿐 아니라 사업 및 계약 파트너와 함께 열려 있고, 객관적이며 포괄적인 대화를 이끕니다. 우리는 모든 관련 기관과 긴밀하게 협력하고 있으며 우리의 환경 및 에너지 정책 관련 주제에 대하여 적절하게 알립니다. 우리는 모든 이해 관계자들과 공정하고, 객관적이며 건설적인 접근을 위하여 노력하며 이러한 방법으로 상호 이해를 향상시키고자 합니다.
우리는 환경 및 에너지 정책에 책임을 느끼고 그에 따라 행동합니다.