인증
ATEX, IPA, DIN ISO 9001 & Co.
세심한 디자인, 고급 재료 및 현대적인 코팅 프로세스는 기능성, 효율성 및 제품의 긴 수명을 보장합니다. 귀하에게 모든 제품과 서비스에서 최고의 품질을 제공하는 것이 우리의 목표입니다. 당사의 기준을 정기적으로 독립 기관에서 점검 받는 것도 이에 해당합니다.
2000년 이후 DIN ISO 9001에 다른 품질 관리 인증을 정기적으로 진행.
- 클린룸 적합성을 위한 IPA 인증
인증서 다운로드
- ISO 9001: 2015 Zimmer Group EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH EN
- ISO 14001: 2015 Zimmer GmbH EN
- ISO 50001: 2018 Zimmer GmbH EN
- ISO 14001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 50001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH Daempfungssysteme EN
- ISO 9001: 2015 Zimmer GmbH Kunststofftechnik EN