DEV08

기술 데이터
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | -5 ... +50 [°C] |
급기 시 유량 | 250 [Nl/min] |
배기 시 유량 | 500 [Nl/min] |
무게 | 0.015 [kg] |
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | -5 ... +50 [°C] |
급기 시 유량 | 250 [Nl/min] |
배기 시 유량 | 500 [Nl/min] |
무게 | 0.015 [kg] |