큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 MGH8000

"콤팩트성"
- 간섭 윤곽이 줄어듭니다.
평면 구조 및 유연한 설치 가능성은 귀하의 구조물에 간단히 조립할 수 있도록 도와줍니다. - 오염 방지
가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP54
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 장착 세트(스위치 플래그 및 클램프 서포트)
근접 스위치를 이용한 위치 조회 용도(선택적으로 구입 가능) - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 통합된 홈
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정