평면 선회 유닛
시리즈 MSF

"개별적 수용"
- 여기서 직접 결정해 보십시오!
플랜지 연결 또는 핀 샤프트 여부, 완충기 포함 또는 비포함 여부 다수의 유형을 통해 필요로 하는 품목을 언제든지 찾으실 수 있습니다. - 평면 구조
반대 방향으로 작동하는 이중 피스톤 드라이브 때문에 유닛을 매우 평면적으로 조립할 수 있습니다. 이렇게 하여 귀하의 애플리케이션을 더욱 공간 절약적으로 설치할 수 있습니다. - 연속 조절 가능한 선회각
추가로 준비 시간을 줄여주고, 전체적으로 조절 가능한 선회각을 통해 개별적이고 유연하게 설치할 수 있습니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
- 유체 관통
- IP41
- 자계 센서
- 샤프트 핀
- 플랜지

- 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함 공급물품에 포함 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 공구 수용
샤프트 핀 또는 플랜지를 포함한 모델로 구입 가능 - 힘 전달
톱니형 랙 및 기어 휠 - 최대 2중 통합된 공기 관통부
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다. - 슬롯 조회
자계 센서용 수용부 - 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
조절 가능한 끝 위치 댐핑