각 선회 유닛
시리즈 SWM1000

"슬림부"
- 최적화된 구조적 형태
포탈 축에 맞게 조정하여, 유닛을 기계 로딩 시 공간 절약 방식으로 통합할 수 있습니다. - 대형 수용 플랜지
큰 면적의 설치면은 구성을 간략화하고 연속 공구의 안전한 연결을 가능하게 합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP30
- 자계 센서

- 고정 및 위치 설정
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함 공급물품에 포함 - 조절 가능한 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 수용 플랜지
고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함 - 힘 전달 90° 선회
너클 조인트 원리 - 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑