YASKAWA 로봇
로봇의 사용으로 자동화의 요건과 과제는 점점 다양해지고 있습니다. 이는 특히 수많은 과제에 기인합니다. 반복적이거나 다양한 공정이 있는 경우 모두 마찬가지입니다. 산업용 로봇 영역에서는 물류, 의약, 식료품 분야의 모든 응용 분야에서 Yaskawa의 제품이 사용됩니다. 또한 Yaskawa의 협동 로봇은 산업 수준의 조작성, 조달 능력, 다양성, 성능의 중요한 면면을 갖추고 있습니다. 이를 통해 인간과 유사한 고정밀 작업과 자동화 공정이 가능하고 최대의 안전성이 보장됩니다.
Zimmer Group의 넓은 엔드 이펙터 선택폭 덕분에 다양한 사용 분야의 요건과 과제를 충족할 수 있게 되었습니다. 특히 MATCH 에코 시스템에는 로봇별로 표준화된 범용 통신 인터페이스가 있어 취급 영역의 유연성과 호환성이 뛰어납니다.
장점
- 전반적인 생산성 향상
- 높은 정밀도를 통한 품질 향상
- 생산 공정의 조정 및 최적화
- 제조 비용의 장기적인 절감
- 복잡한 생산 공정 구현
적용 범위
YASKAWA ROBOTER 로봇용 스마트 통신 모듈
연결 준비가 완료된 모듈로 간단한 시운전
Zimmer Group의 통신 모듈이 연결 준비가 완료된 상태로 제공되므로, 지능형 IO 링크와 디지털 IO 그리퍼를 협동 로봇 및 YASKAWA의 산업용 로봇과 매우 간단하게 통합하고 구동할 수 있습니다. 이를 위해 Zimmer Group의 스마트 통신 모듈(SCM)이 통신 시스템 IO 링크를 디지털 입력부 및 출력부(디지털 I/O)로 또는 그 반대로 전환합니다. 이를 통해 로봇 제어장치로 정보를 최대로 전달하기 위한 데이터 교환이 이루어집니다. 정보가 최적으로 전달될 수 있도록, Yaskawa 구성 부품에 적합한 연결 케이블을 사용해 연결할 수 있습니다.
선택에 따른 IO 링크 그리퍼
Zimmer Group의 어떤 그리퍼를 사용하든지 같습니다: 모든 IO 링크 그리퍼 구성 요소는 특정 Yaskawa 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이의 적합한 어댑터 플레이트를 이용해 사용할 수 있습니다. 엔드 이펙터의 게이트웨이로서 통합형 통신 모듈(SCM)이 로봇 제어장치와 통신하여 문제없고 안전하게 엔드 이펙터를 완전하고 간단하게 구동할 수 있습니다. 이때 통합 인터페이스가 있어 Yaskawa 로봇과의 호환성이 뛰어납니다. 전원 공급은 로봇을 통해 직접 이루어집니다. 이러한 방식으로 정보는 로봇 플랜지에서 로봇 제어장치 YCR1000으로 전달됩니다.
프로그래밍 지식 없이 구동 및 구성
Comfort App과 YCR1000 조작 패널의 조합으로 티치 펜던트를 이용해 직접 편리하게 그리퍼를 구동 및 시운전할 수 있습니다. 이를 통해 효과적인 프로그래밍과 원활한 자동 모드에 필요한 명령 등을 간단하게 설정할 수 있다는 장점도 있습니다. 저장된 소프트웨어 기능 블록으로 편리하게 시운전 및 프로그래밍하고 로봇을 생산적이고 안정적으로 사용할 수 있습니다. Yaskawa 로봇과 Zimmer Group의 엔드 이펙터를 함께 사용하여 협동 로봇 시스템과 산업용 로봇을 매우 정확하고 최적으로 작동할 수 있습니다.

로봇 제조업체로서 Yaskawa는 고객에게 무엇을 제공합니까?
타스민 샬레스(Tasmin Schales): "에코 시스템을 통해 다양한 가능성을 갖게 되었습니다. 사람이 직접 같이 작업할 수 있는 협동 로봇과 산업용 로봇을 제공할 수 있게 되었습니다. 파란색은 Yaskawa 로봇입니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "MATCH 에코 시스템을 사용하는 정확한 이유는 무엇입니까?"
타스민 샬레스(Tasmin Schales): "우리는 여기서 MATCH 에코 시스템이 우리 로봇과 정확히 맞는다는 사실을 확인했습니다. 협동 로봇과 산업용 로봇에서 모두 같은 인터페이스와 소프트웨어 인터페이스로 그리퍼를 결합할 수 있기 때문입니다. 어떻게 프로그래밍할지는 상관없습니다. 우리의 로봇에는 언제나 같은 인터페이스가 사용됩니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "로봇의 미래를 잠시 살펴봅시다: Yaskawa에서는 미래가 어디에 있다고 생각하십니까?"
타스민 샬레스(Tasmin Schales): "에코 시스템과 관련하여 우리는 당연히 더욱 성장하고 싶습니다. 또한 우리의 고객이 애플리케이션에 맞는 솔루션을 우리에게서 찾을 수 있기를 바랍니다. 그리퍼 외에도 마찬가지입니다. 이는 Zimmer의 MATCH 에코 시스템과 함께 전체 셀에 자체 제작한 주변기기와 제삼사의 제품도 장착할 수 있다는 의미입니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "Yaskawa가 직면한 과제는 무엇입니까?"
타스민 샬레스(Tasmin Schales): "우리는 우리의 일에 더욱 집중해야 합니다. 하지만 협동 로봇 분야에서 고객에게 로봇에 대한 진입점을 더 많이 제공할 수 있도록 고객 맞춤형 제품을 보다 많이 제공해야 할 것입니다. 이는 산업용 로봇의 표준과 조금 다릅니다. 고객을 좀 더 돕고 고객이 로봇을 사용할 수 있도록 다양한 방법을 찾아야 할 것입니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "인터뷰해주셔서 감사합니다. 앞날에 성공을 빕니다."

로봇용 제품 검색
2,000개의 로봇 구성 부품에서 고객의 사용 분야에 맞는 올바른 솔루션을 빠르고 편리하게 찾아보십시오. 지능형 검색을 이용하면 중요 선택 조건을 통해 고객에게 적합한 제품이 제시됩니다. 제시된 제품 외에도 중요 데이터도 간편하게 확인할 수 있습니다. 추가 필터와 특정 애플리케이션 매개변수를 이용해 검색 결과 범위를 좁히십시오.

그리퍼 제품 검색
온라인 툴을 이용해 당사의 다양한 제품군을 확인하고 사용 분야에 완벽하게 맞는 그리퍼를 찾아보십시오. 스트로크, 파지력, 구동 장치 유형에 따라 검색 결과를 분류하고 특정 매개변수를 계산하십시오.