UNIVERSAL ROBOTS 로봇
Universal Robots의 협동 로봇은 뛰어난 유연성과 컴팩트함, 사용자 친화성을 갖추고 있습니다. 무조건적인 human-robot collaboration은 꿈을 구체적 결과로 만들어냅니다. UR Plus 파트너로서 Zimmer Group의 엔드 이펙터의 넓은 선택폭은 다양한 사용 범위에서 구현할 수 있어 보다 쉽게 자동화를 가능하게 합니다. 예를 들어, MATCH 에코 시스템의 독자적인 로봇별로 표준화된 범용 통신 인터페이스로 그리퍼와 진공 시스템 핸들링을 위한 주요 기술을 사용할 수 있습니다.
장점
- 전체 성능 및 총생산성 상승
- 높은 정확도를 통한 품질 향상
- 생산 공정 맞춤 및 최적화
- Zimmer Group 엔드 이펙터와 표준화된 인터페이스의 넓은 선택폭
- 생산 비용의 장기적 감소
- 복잡한 생산 절차 구현
- 지속 가능한 개발 및 생산
간단하고 & 직관적, 연결 준비가 완료된 통신 모듈
Zimmer Group의 통신 모듈이 연결 준비가 완료된 상태로 제공되므로, 지능형 IO 링크와 디지털 IO 그리퍼를 Universal Robots의 협동 경량 로봇과 매우 간단하게 통합하고 구동할 수 있습니다. 새로운 로봇 인터페이스용 guideZ는 이러한 사람들이 찾는 Universal Robots를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 협동 로봇과 액추에이터의 설정 및 조작이 더욱 간편해집니다.
폭넓은 IO 링크 그리퍼 제품군 선택폭
어떤 그리퍼를 사용하든지 같습니다: 모든 IO 링크 그리퍼 구성 요소를 사용할 수 있으며, 통합 인터페이스 덕분에 Universal Robots의 협동 로봇에 대한 호환성이 매우 뛰어납니다. 엔드 이펙터의 게이트웨이로서 통합형 통신 모듈(SCM)이 로봇 제어장치와 통신하여 문제없고 안전하게 엔드 이펙터를 완전하고 간단하게 구동할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 간단함 – 시운전, 통신용 외부 라인 없이 사용 가능한 상태로 제공
- 직관적 – 모든 것을 위한 하나의 인터페이스, 로봇 제어 패널을 통해 직접 그리퍼 제어 및 매개변수화
- 가변적 – 로봇 변수인 위치, 파지력과 같은 매개변수를 프로그램에서 언제든 변경 가능
효과적인 설정 및 조작을 위한 직관적 소프트웨어
Universal Robots 맞춤형 Comfort App을 사용하면 각 로봇 조작 패널(티치 펜던트)을 통해 직접 편리하게 그리퍼를 시운전 및 구동할 수 있습니다. 효과적인 프로그래밍과 원활한 자동 모드에 필요한 명령 등을 설정에서 간단하게 실행할 수 있습니다. Zimmer Group의 직관적 소프트웨어 도구를 사용해 지능형 그리퍼를 구성하고 훈련할 수 있습니다. 또한 필요한 프로그래밍 지식이 없어도 로봇용 guideZ를 이용해 티치 펜던트로 직접 매개변수화와 프로그래밍을 할 수 있습니다. 로봇 인터페이스를 통해 직접 엔드 이펙터를 구동하고 전원이 공급되므로 외부 케이블 배치는 필요하지 않습니다.
높은 파지력이 필요한 분야에서도 Uinversal Robots의 협동 로봇과 Zimmer Group의 구성 부품은 솔루션을 제공합니다. 스마트 통신 모듈(SCM)을 Comfort App 및 직관적 소프트웨어와 함께 사용하여, 노트북에서 간단하고 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 소프트웨어 모듈로 깊은 프로그래밍 지식 없이도 자동화 작업 단계를 몇 단계만으로 빠르게 설정할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 세부 설정을 수행할 수 있습니다. Zimmer Group의 SCM이 통신 시스템 IO 링크를 디지털 입력부 및 출력부(디지털 I/O)로 또는 그 반대로 전환합니다. 이를 통해 로봇 제어장치로 수많은 정보를 전달하기 위해 데이터가 전송됩니다. 정보가 최적으로 교환될 수 있도록, Uinversal Robots 구성 부품용으로 연결 준비가 완료된 상태로 제공되는 케이블을 사용해 로봇에 따라 연결할 수 있습니다.
Universal Robots과 Zimmer Group의 지능형 엔드 이펙터, J. Schmalz의 조합은 다양한 사용 분야에서 구현을 위해 협동 경량 로봇과 함께하는 작업에 가장 이상적인 조합입니다.
LWR50F-01-03-A 포함 RS485(하드웨어)
- 연결 준비가 완료된 상태로 제공되어 UR에서 사용 가능
- 로봇에 통합된 RS485 인터페이스를 통해 구동 - 따라서 로봇 암을 따라 케이블 배치 불필요
- RS485를 사용하여 로봇 조작 패널을 통해 선택적으로 그리퍼 제어 및 매개변수화
뇌르딩어(Nördinger)씨, 로봇의 미래는 어디에 있다고 보십니까?
수잔네 뇌르딩어(Susanne Nördinger): "UR Plus와 관련된 모든 것이 조금 더 커질 것입니다. 여기 이 회사, 파트너 업체와 함께 일하게 되어 파트너 업체에서 일어나는 변화와 전략도 우리의 전략에 통합해야 하기 때문입니다. 에코 시스템 역시 흥미롭습니다. Universal Robots과 우리의 파트너 업체에서 발생하는 것들과 개발 결과들을 모두 함께 사용하여 일할 수 있습니다. 결국 고객이 가장 큰 이점을 얻게 됩니다."

로봇용 제품 검색
중요 선택 조건으로 구성된 지능형 검색을 사용하여 수많은 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 온라인으로 편리하게 고객에게 맞는 모델을 찾아보십시오. 중요 데이터가 일목요연하게 제시되어 선택이 더욱 수월합니다. 추가 필터와 개별 사용 데이터로 검색 범위를 좁히십시오. 지금 확인해 보십시오!

그리퍼 제품 검색
이 온라인 툴을 사용하여 몇 가지 용도 매개변수만으로 고객의 용도와 완벽하게 맞는 그리퍼를 찾을 수 있습니다. 다양한 포트폴리오를 확인하고 스트로크, 파지력, 구동 장치 유형에 따라 검색 결과를 필터링해보세요. 사용자에게 맞는 데이터도 계산할 수 있습니다.