공압용 댐퍼
자동 폐쇄 장치
유체댐퍼
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
BKT127041
BKT127041
목재 가공 툴
짐머 그룹은 다양한 변형의 맞춤형 리지드 드릴링 기어박스를 제공합니다.
목재, 합성 재료 및 플라스틱 가공
모든 일반 기계 제조업체의 드릴링 기어박스 수리 및 교체
가변 스핀들 수 및 배열
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
공구 인터페이스
Ø10h6 Weldon
그리드 크기
Kundenspezifisch [mm]
최대 회전수
3000
스핀들의 수
4
스핀들 배열
R자형
회전 구동 방향
오른쪽
식히다
전달
치수 도면